发布您的产品
SENSUM SQUARE - Shower kit
Roca

SENSUM SQUARE - Shower kit

SQUARE - Shower kit with Sensum Square 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
技术规格
  • 唯一参考5B1408C00
  • 产品系列Faucets
  • 产品组合Sensum
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)800
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures