发布您的产品
RAINSENSE Shower head for ceiling or wall - 250 diameter
Roca

RAINSENSE Shower head for ceiling or wall - 250 diameter

3.0 星(最高 5 星)3.0(5 评价)
Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
技术规格
  • 唯一参考5B2250C00
  • 产品系列Showers
  • 产品组Rainsense
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-01
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)250
  • 深度 (mm)250
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures