发布您的产品
Vitreous china wall-hung WC
Roca

Vitreous china wall-hung WC

Vitreous china wall-hung WC.
技术规格
  • 唯一参考80336NXXH
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Avant
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)475
  • 宽度 (mm)385
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets