发布您的产品
EIDOS 1100 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 1100 Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting
技术规格
  • 唯一参考812361000
  • 产品系列Mirrors
  • 产品组合Eidos
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)800
  • 宽度 (mm)22
  • 深度 (mm)1100
相关
  • 主材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类电器
  • UNSPSC 名称Electrical terminals
  • UNSPSC 代码39121432
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings