发布您的产品
LUNA 600 Round mirror
Roca

LUNA 600 Round mirror

4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)
Round mirror
规格
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
技术规格
  • 唯一参考812367000
  • 产品系列Mirrors
  • 产品组合Luna
  • 发布日期2021-05-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)28
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings