发布您的产品
Luna Round mirror with frame
Roca

Luna Round mirror with frame

Round mirror with frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
技术规格
  • 唯一参考812417000
  • 产品系列Mirrors
  • 产品组合Luna
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)40
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors