发布您的产品
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800

    3.7 星(最高 5 星)3.7(11 评价)
    Heated towel rail. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    技术规格
    • 唯一参考81550200x
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Hotels 2.0
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)800
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Towels
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區