发布您的产品
NUOVA Toilet roll holder without cover
Roca

NUOVA Toilet roll holder without cover

4.3 星(最高 5 星)4.3(9 评价)
Toilet roll holder without cover
技术规格
  • 唯一参考816528001
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Nuova
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)36
  • 宽度 (mm)12
  • 深度 (mm)130
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 21
  • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings