发布您的产品
VICTORIA Wall-mounted tumbler holder and glass
Roca

VICTORIA Wall-mounted tumbler holder and glass

Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
技术规格
  • 唯一参考816681001
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Victoria
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)119
  • 宽度 (mm)113
  • 深度 (mm)76
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类对象