发布您的产品
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
技术规格
  • 唯一参考816708001
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Twin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)57
  • 宽度 (mm)109
  • 深度 (mm)599
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 说明Shelf units
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings