发布您的产品
ACCESS PRO Tilting mirror
Roca

ACCESS PRO Tilting mirror

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
Tilting mirror
技术规格
  • 唯一参考816965009
  • 产品系列Mirrors
  • 产品组Access
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)73
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
  • Uniclass 2015 说明Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors