发布您的产品
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Antibacterial straight grab bar, 980 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    规格
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    技术规格
    • 唯一参考816980009
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Access
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)80
    • 宽度 (mm)82
    • 深度 (mm)980
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料乙烯基
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 说明Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 15 17 21
    • OmniClass 标题Bathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區