发布您的产品
CARMEN Wall-mounted soap dispenser
Roca

CARMEN Wall-mounted soap dispenser

Wall-mounted soap dispenser
技术规格
  • 唯一参考817006001
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Carmen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)119
  • 深度 (mm)77
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-21 43 15 29
  • OmniClass 标题Toilet Accessories Dispensers