发布您的产品
RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
技术规格
  • 唯一参考817666001
  • 产品系列Record
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)34
  • 宽度 (mm)179
  • 深度 (mm)69
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 21
  • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
澳门
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
科威特
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科科斯(基林)群岛
荷蘭加勒比區