发布您的产品
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)

    Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    技术规格
    • 唯一参考817727xx0
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)38
    • 宽度 (mm)41
    • 深度 (mm)366
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區