发布您的产品
Sonata Towel rack
Sonata Towel rack
    Roca

    Sonata Towel rack

    Towel rack. Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    技术规格
    • 唯一参考817729xx0
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)214
    • 宽度 (mm)72
    • 深度 (mm)541
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties