发布您的产品
Rondo. Floorstanding toilet brush holder
Rondo. Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Rondo. Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. Rondo is a light and urban collection that can easily be combined with elements from other collections.
    技术规格
    • 唯一参考8177920XX
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Rondo
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-01-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)359
    • 宽度 (mm)102
    相关
    • 主材料固体表面
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 说明Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties