发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/63906601-32d0-45ea-9037-353b8e815b9f
主页
类别
卫生
分配器
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
供应地区: 美国
Roca
关注
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Extendible pedestal for soap or gel dispenser
下载
规格
规格
Compatible with: 818011000 Soap or gel dispenser with sensor (700 ml) 818012009 Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
技术规格
技术规格
唯一参考
818015000
产品系列
Accessories
产品组合
Public
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-02-12
版本号
1
高度 (mm)
1420
深度 (mm)
390
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=818015000
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B3C949123-7CC3-4FD7-B87E-D691B17983A9%7D
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/818015000/
相关
相关
主材料
金属
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 分配器
IFC 分类
装饰元素
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 说明
Soap dispensers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 编号
23-31 25 29 13
OmniClass 标题
Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II 代码
E2020
CSI UniFormat II 标题
Movable Furnishings
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
下载