发布您的产品
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (metal)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (metal)

Tissues dispenser with sensor Material: Metal
技术规格
  • 唯一参考818017001
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Public
  • 发布日期2021-02-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)225
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-21 43 15 31
  • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
瓦利斯和富图纳