发布您的产品
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)
Tissues dispenser with sensor Material: Plastic
技术规格
  • 唯一参考818018009
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Public
  • 发布日期2021-02-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)227
  • 深度 (mm)305
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-21 43 15 31
  • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings