发布您的产品
ISLAND 挂墙式净身盆支架
Roca

ISLAND 挂墙式净身盆支架

这款净身盆支架旨在为净身盆单元提供支撑并固定在支撑墙上,并且与该系列(参考号A8164820、参考号A8164830和参考号A8164840)中内置水平储物柜完全兼容。
技术规格
  • 唯一参考822091001
  • 产品系列In-wall tanks
  • 产品组In-Wall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)560
  • 宽度 (mm)395
  • 深度 (mm)280
相关
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks