发布您的产品
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Base unit for over countertop basin on the left
技术规格
  • 唯一参考851357xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组合Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)525
  • 宽度 (mm)505
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料刨花板
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets