发布您的产品
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    技术规格
    • 唯一参考851369xxx
    • 产品系列Furniture
    • 产品组合Carmen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)875
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料刨花板
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures