发布您的产品
BEYOND Base unit for in countertop basin on the right
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the right

Base unit for in countertop basin on the right
1400mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

规格
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

技术规格
  • 唯一参考851415xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)525
  • 宽度 (mm)505
  • 深度 (mm)1400
相关
  • 主材料刨花板
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets