发布您的产品
ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)
ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)
ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)
ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)
ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with one drawer and right hand basin)

    Unik (base unit with one drawer and right hand basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    技术规格
    • 唯一参考851719xxx
    • 产品系列Furniture
    • 产品组Ona
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-07-11
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)460
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料刨花板
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區