发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/da18ad1f-abb5-4627-b4cd-2dd9bb69fa21
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
供应地区: 美国
Roca
关注
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
855849xxx
产品系列
Furniture
产品组合
Victoria-N
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-08
版本号
1
高度 (mm)
740
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855849...
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={D283C5AC-40A5-4748-B610-E5E8A393F430}
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855849.../
相关
相关
主材料
刨花板
次要材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 说明
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 代码
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Unit Modules
OmniClass 编号
23-19 31 17 11
OmniClass 标题
Bathroom Units
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
下载