发布您的产品
MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)

4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
Pack with cabinet mirror (base unit, basin and cabinet mirror)
技术规格
  • 唯一参考855866xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组Mini
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)575
  • 宽度 (mm)250
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings