发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/7f85b215-4535-4188-b24d-5ad42d7bdf0e
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
PRISMA 600 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
供应地区: 美国
Roca
关注
PRISMA 600 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
855928xxx
产品系列
Furniture
产品组合
Prisma
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-22
版本号
1
高度 (mm)
424
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855928...
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855928.../
相关
相关
主材料
刨花板
次要材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 说明
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 代码
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Unit Modules
OmniClass 编号
23-19 31 17 11
OmniClass 标题
Bathroom Units
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
下载