发布您的产品
PRISMA 800 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 800 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
技术规格
  • 唯一参考855929xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组合Prisma
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)424
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings