发布您的产品
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 2 drawers and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 2 drawers and basin

Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
技术规格
  • 唯一参考855956xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组Prisma
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 高度 (mm)694
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)1100
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815