发布您的产品
THE GAP ORIGINAL 600 Base Unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 600 Base Unit

600 Base Unit 

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white

技术规格
  • 唯一参考856965xxx
  • 产品系列Furniture
  • 产品组The Gap Original
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)414
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料PVC
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
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
瓦利斯和富图纳