发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/e3ed692d-868a-4e23-a1f8-96f984dfb0ea
主页
类别
厨房
水槽
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
供应地区: 美国
Roca
关注
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
Single bowl stainless steel sink
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
870R10400
产品系列
Kitchen sinks
产品组合
Porto
发布日期
2021-05-26
版本号
1
高度 (mm)
180
宽度 (mm)
450
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870R10400
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870R10400/
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水槽
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 说明
Kitchen sinks
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
下载
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
下载
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
下载
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
下载
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
下载
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
下载