发布您的产品
BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink

4.1 星(最高 5 星)4.1(7 评价)
2 bowl stainless steel sink
规格
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
技术规格
  • 唯一参考870N20790
  • 产品系列Kitchen sinks
  • 产品组Budapest
  • 发布日期2021-03-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)180
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)790
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures