发布您的产品
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550

4.6 星(最高 5 星)4.6(13 评价)
QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
规格
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
技术规格
  • 唯一参考880150xx0
  • 产品系列Kitchen sinks
  • 产品组Riga
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)430
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料Quartz
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks