发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/39280304-0dc0-4061-9347-43d3154ef8f7
主页
类别
厨房
水槽
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
供应地区: 美国
Roca
关注
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
4.2
(5 评价)
QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
下载
规格
规格
Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
技术规格
技术规格
唯一参考
880190xx0
产品系列
Bergen
产品组合
Kitchen sink
发布日期
2021-10-01
版本号
1
高度 (mm)
180
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
1000
链接
链接
产品网址
http://www.roca.com/catalogue/collections/bergen-066-14.0839/quarzex-single-bowl-kitchen-sink-880190..0#!A880190940
安装说明
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B130D40D3-2190-481B-BFD8-9B34B8D2AD6F%7D
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BF47C2E6F-86FF-42A7-9AF8-26B1959296F1%7D
相关
相关
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水槽
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011315
ETIM 名称
Kitchen sink
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
下载
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
下载
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
下载
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Roca
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 1000
4.6
(
11
)
下载