发布您的产品
BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
Roca

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
技术规格
  • 唯一参考890090200
  • 产品系列In-wall tanks
  • 产品组In-Wall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)726
  • 宽度 (mm)124
  • 深度 (mm)520
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks