发布您的产品
ISLAND 3/6升双冲水操作面板259 x 11 x 169毫米。
ISLAND 3/6升双冲水操作面板259 x 11 x 169毫米。
ISLAND 3/6升双冲水操作面板259 x 11 x 169毫米。
ISLAND 3/6升双冲水操作面板259 x 11 x 169毫米。
    Roca

    ISLAND 3/6升双冲水操作面板259 x 11 x 169毫米。

    该按钮式冲水面板线条美观,饰面精美,可以与任何装饰融为一体,增强空间的和谐美,可平稳地触发6升全冲洗或3升半冲洗操作,十分可靠。 这款双冲水面板有四种饰面可选:闪亮的镀铬饰面用于营造清新、现代的外观;温暖的米灰色饰面可带来稳重、精致的氛围;黑色饰面可增加大胆的现代气息;而拉丝钢则可以为浴室空间带来别具一格的工业氛围。 兼容挂墙式座厕多普勒支架(参考号A890090400)和阿玛尼/乐家岛屿系列内置储物柜。
    规格
    • With its sleek lines and stunning finishes, this push button flush plate blends in with any décor to enhance the aesthetic harmony of the fixtures and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    技术规格
    • 唯一参考8900970xx
    • 产品系列Flush plates
    • 产品组Island
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)169
    • 宽度 (mm)259
    相关
    • 主材料ABS
    • 次要材料ABS
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类促动器
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 57.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Manual Actuators
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區