发布您的产品
Built-in component - 1st fix
Roca

Built-in component - 1st fix

Built-in component - 1st fix
技术规格
  • 唯一参考A525163503
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)80
  • 深度 (mm)389
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.94
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类促动器
  • ETIM 代码EC010063
  • ETIM 名称Flush actuator flushing system mechanical
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets