发布您的产品
BAIA 带面盆的梳妆台
BAIA 带面盆的梳妆台
    Roca

    BAIA 带面盆的梳妆台

    4.0 星(最高 5 星)4.0(6 评价)
    这款令人印象深刻的浮动梳妆台是拜亚系列产品的标志性亮点。采用一体式Surfex®面盆,配米白色饰面,其完美的线条和优雅的毛巾架可以为任何浴室空间提供无与伦比的奢华感。产品侧面支脚上装有推拉式侧柜,前部有两个宽大的金属饰边静音抽屉,设计合理,功能齐全。金属饰边和沿产品轮廓分布的横向米灰色毛巾架突出了产品的经典感和精致感。
    规格
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    技术规格
    • 唯一参考A8513684xx
    • 产品系列Furniture
    • 产品组Baia
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)900
    • 宽度 (mm)600
    相关
    • 主材料MDF
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
    • IFC 分类卫浴终端
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區