发布您的产品
BAIA 电子冲水操作面板
BAIA 电子冲水操作面板
    Roca

    BAIA 电子冲水操作面板

    这款高性能非接触式电子面板采用时尚精致的设计,可通过挥手进行平稳可靠的冲水操作。这种双冲水面板兼容挂墙式座厕(参考号A890090400)德宝支架。由独一无二的背面彩绘玻璃配米灰色和黑金属饰面组成。
    规格
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    技术规格
    • 唯一参考A8901900xx
    • 产品系列Flush plates
    • 产品组Baia
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)4
    • 宽度 (mm)160
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类促动器
    • OmniClass 编号23-27 33 00
    • OmniClass 标题Valve Actuators
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區