发布您的产品
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    已存档

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    技术规格
    • 唯一参考FCWT6HO101
    • 产品系列Tiles
    • 产品组合Fabric & Tweed
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)8.7
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)1774
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC 代码301317
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
    • OmniClass 编号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 标题Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES