发布您的产品
CLIFF Skirting Gris 10X60
Roca
已存档

CLIFF Skirting Gris 10X60

Skirting Gris
技术规格
  • 唯一参考FKXT6JC021
  • 产品系列Tiles
  • 产品组合Cliff
  • 类型对象(单个对象)
  • 版本号1
  • 高度 (mm)8.7
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
  • IFC 分类覆盖物
  • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 代码30131704
  • Uniclass 2015 代码Ss_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 说明Internal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
  • OmniClass 编号23-15 15 13
  • OmniClass 标题Wall Tiles
  • CSI UniFormat II 代码C3010
  • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes