发布您的产品
BORNEO Peldaño Fresno 19.5x120
Roca
已存档

BORNEO Peldaño Fresno 19.5x120

Peldaño Fresno
技术规格
  • 唯一参考FL0T1GC831
  • 产品系列Tiles
  • 产品组合Borneo
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)30
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)195
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别地板 - Tiles
  • IFC 分类覆盖物
  • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC 代码301317
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
  • OmniClass 编号23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 标题Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II 代码C3020
  • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes