发布您的产品
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
Roca

URA DF 1200 - Fixed panel for shower

DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
技术规格
  • 唯一参考M169120xxx
  • 产品系列Shower screens
  • 产品组合Ura
  • 发布日期2021-04-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1950
  • 宽度 (mm)1200
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 代码30181507
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Shower Doors
  • OmniClass 编号23-31 17 25
  • OmniClass 标题Shower Screens
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings