发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/6bd48870-e1a7-418e-bc15-bafc1d70dc3a
主页
类别
卫生
淋浴屏
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
供应地区: 美国
Roca
关注
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
4.4
(5 评价)
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
M185090xx
产品系列
Shower screens
产品组合
Victoria
发布日期
2021-04-07
版本号
1
高度 (mm)
1950
宽度 (mm)
900
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/df-fixed-panel-shower-M185090..#!AM18509012
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B392E5D14-C4CA-4A81-949C-C889FC263417%7D
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1F2BBA77-393D-4153-938D-56F0B139530B%7D
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Shower Doors
OmniClass 编号
23-31 17 25
OmniClass 标题
Shower Screens
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
82
)
下载
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载