发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/271ea324-fd10-4261-b524-d5b559b5db25
主页
类别
卫生
淋浴屏
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
供应地区: 美国
Roca
关注
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
5.0
(5 评价)
MR - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
M190090xx
产品系列
Shower screens
产品组合
Victoria
发布日期
2021-04-07
版本号
1
高度 (mm)
1950
宽度 (mm)
900
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/mr-quadrant-shower-enclosure-2sliding-doors-2fixed-panels-r550-M190090..#!AM19009012
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BA613F72F-506F-450E-8611-2B455BA3F650%7D
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B41A25346-146E-4AC0-B1A0-CD92A3268DDA%7D
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Shower Doors
OmniClass 编号
23-31 17 25
OmniClass 标题
Shower Screens
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
下载