发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/31401d23-010c-4905-9135-75dfde803355
主页
类别
卫生
淋浴屏
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
可用位置 美国
Roca
关注
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
B1HF - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
M195100xx
产品系列
Shower screens
产品组
Victoria
发布日期
2021-04-07
版本号
1
高度 (mm)
1500
宽度 (mm)
1000
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/b1hf-swing-panel-1fixed-panel-bath-M195100..#!AM19510012
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B3AFCBF08-4A6F-46BE-81A9-CBA64C3F29A9%7D
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B3AFCBF08-4A6F-46BE-81A9-CBA64C3F29A9%7D
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Shower Doors
OmniClass 编号
23-31 17 25
OmniClass 标题
Shower Screens
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
81
)
下载
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.5
(
44
)