发布您的产品
TERRAN 1400x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x1000 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1400x1000 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray Colours and finishes: Slate, Off white, White, Cement, Black and Cream
    技术规格
    • 唯一参考P1015783E801xx0
    • 产品系列Shower trays
    • 产品组合Terran
    • 发布日期2021-03-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)31
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)1400
    相关
    • 主材料Stonex
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 15
    • OmniClass 标题Shower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures