发布您的产品
TERRAN 1400x700 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1400x700 Stonex shower tray w/ frame

Superslim STONEX shower tray with frame
技术规格
  • 唯一参考P1025782BC41xx0
  • 产品系列Shower trays
  • 产品组Terran
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)41
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1400
相关
  • 主材料Stonex
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 15
  • OmniClass 标题Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures