发布您的产品
BAIA 金属框镜子
BAIA 金属框镜子
    Roca

    BAIA 金属框镜子

    4.6 星(最高 5 星)4.6(81 评价)
    优雅浴室的必备选择。这款时尚镜子的精美金属框架可以为任何浴室空间带来流畅的装饰艺术感。 有两种饰面可选: 米灰色是由乔治·阿玛尼创作的主题色调,实现了灰色和米色的完美平衡,被许多人认为是室内设计的理想色调。 拉丝钢饰面为优雅的工业氛围增添了稳重而精致的风格。 这两种饰面均采用手工制作,以增强产品的定制感,为卫浴空间增添了一种稳重的现代品质。
    规格
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    技术规格
    • 唯一参考A8123440xx
    • 产品系列Mirrors
    • 产品组Baia
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)55
    • 宽度 (mm)600
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings